Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:32:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M10x0,75 | Gewinde |
d2 | 18 mm | Außendurchmesser |
B | 4 mm | Breite |
≈m | 4,6 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 13,5 mm | Fasendurchmesser |
b | 3 mm | Nutbreite |
A^a | 14 mm | Nutgrundabstand |
Zusätzliche Informationen
F | 6.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB0 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: