Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:53:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


PABO40-PP-AS
Linear-Gleitlager
Linear-Gleitlager; offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 40 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
L | 80 mm | Länge |
Tol L | h12 | Toleranz |
C0 | 600.000 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 0,36 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 60,3 mm | Anschlussmaß 2 |
Tol L2 | H13 | Toleranz |
BL2 | 2,15 mm | 3 |
Tol BL2 | H13 | Toleranz |
DN | 59 mm | |
B2 | 18,2 mm | 4 |
T4 | 1,5 mm | |
N4 | 3 mm | |
NL | 3 mm | |
Tol NL | H13 | Toleranz |
a | 54 ° | Winkel |
Fußnoten
1

2

3

4

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 40 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch