Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:32:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
BGR | 12 | Baugröße Zapfen |
G1 | M10 | |
G2 | M10 | |
L1 | 50 mm | |
≈m | 45 g | Gewicht |
Anschlussmaße
A5 | 33,5 mm | |
Ds | 21 mm | |
d | 12 mm | |
E | 1 mm | |
H1 | 8,4 mm | |
L3 | 19,5 mm | |
L7 | 5 mm | |
S | 1,8 mm | |
W1 | 17 mm | |
W2 | 6 mm |
Zusätzliche Informationen
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen-Kombinationen |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12 |