Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:43:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



TASE35-XL-N
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten TASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 163 mm | Länge gesamt |
H2 | 93 mm | Höhe |
≈m | 1,64 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 126 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 21 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 47,6 mm | Abstand Wellenachse |
A | 45 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 27 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 19 mm | Höhe (Fuß) |
B1 | 51,3 mm | Breite über Spannelement |
S1 | 32,5 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
ASE07 | Gehäuse | |
GE35-XL-KTT-B | Lagerbezeichnung | |
KASK07 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Nuteinstich | N | Gusseisengehäuse mit Unterschnittschlitz für Endkappen |
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden