Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:30:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PBY25-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit PBY..-XL, RIBB Blech PB
Ersetzt
PBY25
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 108 mm | Länge gesamt |
H2 | 56,5 mm | Höhe |
C0r G | 1.800 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
Cr | 14.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,25 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 86 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
H | 28,6 mm | Abstand Wellenachse |
A | 31,8 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 23,5 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 4 mm | Höhe (Fuß) |
Zusätzliche Informationen
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
GEH52-BT | Gehäuse | |
AY25-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte