Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:14:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RFE60-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RFE, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
Ersetzt
RFE60


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 195 mm | Höhe Flansch |
H | 195 mm | Breite Flansch |
U | 63,8 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 52.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.710 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 4,11 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 165 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 165 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
T1 | 4 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 140 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 33 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 16 mm | Dicke Flansch |
A2 | 17 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 77,9 mm | Breite über Spannelement |
Q | Rp1/8 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
GG.FE12 | Gehäuse | |
GE60-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |