Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:15:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LOCKNUT-HOOK-KM4
Nutmutter-Hakenschlüssel
für Nutmuttern KM
Ersetzt
LOCKNUT.HOOK.KM4
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Abmessungen
Dmin | 30 mm | |
Dmax | 32 mm | |
l | 136 mm | |
T | 4 mm | |
≈m | 50 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 Stck. Hakenschlüssel | Lieferumfang | |
+ | Bestandteil von LOCKNUT-HOOK-KM0-16-SET | |
KM4 | Passend für Nutmuttern |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | SW | Einzelschlüssel |