Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:59:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.CHAIN-PINION-12B1-Z8-W
Kettenschmierritzel
Kettenschmierritzel Simplex, Schmierstoffzufuhr radial
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Technische Daten
Schmierung von Ketten | Verwendung | |
Simplex (einreihig) | Ausführung | |
radial | Schmierstoffzufuhr | |
Ritzel: Kunststoff, Rolle: offenzelliger PU-Schaum | Werkstoff | |
top | 0 °C … +60 °C | Einsatztemperatur |
7 m/s | Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | |
Öl | Schmierstoff | |
12 B-1 | Kettentyp nach ISO 606 | |
z | 8 | Zähnezahl |
d | 49,78 mm | Teilkreisdurchmesser |
da | 55 mm | |
db | 36 mm | |
B1 | 29 mm | |
B2 | 5 mm | |
L1 | 31,2 mm | |
L2 | 45,7 mm | |
L3 | 61,4 mm | |
W | 24 mm | Schlüsselweite |
≈m | 300 g | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | AB-/B-1 | Kettenschmierritzel, Simplex-Ausführung |