Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:17:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Technische Daten
Fetteinspeisung in Lagerstellen und Getriebe | Verwendung | |
ohne | Durchflussmessung | |
4-Backen-Mundstück, Axialdrehgelenk G1/4 | Anschluss | |
150 mm | Düsenrohr Länge | |
≤550 bar | Betriebsdruck | |
≤2,5 kg/min | Förderleistung | |
±3 % | Zählgenauigkeit | |
≈m | 0,9 kg | Gewicht |
Downloads: