Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:35:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

BEARING-MATE450-650
BEARING-MATE
Transport- und Montagewerkzeug für Wälzlager
Ersetzt
BEARING.MATE450-650
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Technische Daten
Dmin | 450 mm | Außendurchmesser Lager, min. |
Dmax | 650 mm | Außendurchmesser Lager, max. |
500 kg | Gewicht Lager, max. | |
160 °C | Einsatztemperatur, max. | |
≈m | 6,4 kg | Gewicht |

Downloads: