Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:00:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HSS71916-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
High speed spindle bearing HSS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Vorzugsprodukt



Main Dimensions & Performance Data
d | 80 mm | Bore diameter |
D | 110 mm | Outside diameter |
B | 16 mm | Width |
Cr | 19.200 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 14.600 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.550 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 15.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
≈m | 0,381 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da | 86 mm | Diameter shaft shoulder |
da | h12 | Diameter shaft shoulder clearance |
Da | 104 mm | Shoulder diameter outer ring |
Da | H12 | Shoulder diameter outer ring clearance |
ra max | 0,6 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximum recess radius |
a | 30,1 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
α | 25 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
Additional information
FV L | 113 N | Preload force light |
FV M | 338 N | Preload force medium |
FV H | 676 N | Preload force heavy |
KaE L | 325 N | Lift-off force light |
KaE M | 992 N | Lift-off force medium |
KaE H | 2.023 N | Lift-off force heavy |
ca L | 130 N/µm | Axial rigidity light |
ca M | 194 N/µm | Axial rigidity medium |
ca H | 252 N/µm | Axial rigidity heavy |


Alle
Deutsch
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden