Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:10:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32056-X>A
Kegelrollenlager
Tapered roller bearings 320, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 420 mm | Außendurchmesser |
B | 87 mm | Width, inner ring |
C | 65 mm | Width, outer ring |
T | 87 mm | Breite des Lagers |
Cr | 1.200.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.300.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 242.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 1.510 1/min | Limiting speed |
nϑr | 840 1/min | Thermal speed rating |
≈m | 40,02 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 305 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 298 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da min | 370 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Da max | 402 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db min | 402 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Ca min | 14 mm | Minimum axial space |
Cb min | 22 mm | Minimum axial space |
ra max | 5 mm | Maximum fillet radius of shaft |
rb max | 4 mm | Maximum fillet radius of housing |
Abmessungen
r1, 2 min | 5 mm | Minimum chamfer dimension of inner ring back face |
r3, 4 min | 4 mm | Minimum chamfer dimension of outer ring back face |
a | 91 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
d1 | 349 mm | Guidance rib diameter of inner ring |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,46 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y | 1,31 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,72 | Static axial load factor |
Zusätzliche Informationen
T4FC280 | Comparative designation to ISO 10317 and ISO 355 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (ISO 492:2014) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | Standard | |
Versionskennzeichen | >A | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch