Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:40:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32006-X-H
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite des Innenringes |
C | 13 mm | Breite des Außenringes |
T | 17 mm | Breite des Lagers |
Cr | 36.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 46.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.640 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.000 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 174 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 35 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 36 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 48 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 49 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 52 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 3 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 4 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 14 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 max | 45,2 mm | Maximaler Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,43 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,39 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,77 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T4CC030 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | P6X | Klasse 6X (ISO 492:2014) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | H | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden