Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:05:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


30211-H
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 302, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite des Innenringes |
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
T | 22,75 mm | Breite des Lagers |
Cr | 86.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 107.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 12.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.920 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.600 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,73 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 64 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 64 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 88 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 94 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 4 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 4,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 21 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 max | 78,4 mm | Maximaler Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,4 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,48 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,81 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T3DB055 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | PN | Normal (ISO 492:2014) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Innere Konstruktion | Standard | |
Qualitätslevel | H | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden