Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:33:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


231SM110-MA
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 231..-MA, symmetrisch geteilt
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
C | 62 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 395.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 570.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 40.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.300 1/min | Grenzdrehzahl |
Fa max | 14.000 N | Maximale Axialbelastung |
≈m | 9,51 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mi | 35 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Ma | 8,5 Nm | Anziehdrehmoment Klemmschraube |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
B | 102 mm | Breite des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,28 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,41 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,59 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,35 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
23124K | Lagerbezeichnung | |
H3124 | Spannhülse | |
SNV200-F-L | Gehäuse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E1A | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Käfig | MA | Messingkäfig, massiv |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Geteilt | SM | Geteiltes Lager metrisch |
Eigenschaften


Alle
Deutsch
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden