Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:05:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 20 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 26 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 13 mm | Breite |
Cr | 14.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 17.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.380 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 20.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 11.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 12,2 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting nrb cage assemblies | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelkränzen