Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:08:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 100 mm | Hüllkreis innen |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 35 mm | Breite |
Cr | 125.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 237.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 42.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 2.750 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 2.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,664 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 35 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch