Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:22:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 105 mm | Hüllkreis innen |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
C | 36 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 129.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 250.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 44.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,707 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |