Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:15:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4826-XL
Nadellager
Nadellager NA48..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Ersetzt
NA4826
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 165 mm | Außendurchmesser |
B | 35 mm | Breite |
Cr | 134.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 310.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 49.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.250 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.930 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,783 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 145 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte