Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:29:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
d | 8 mm | Bore diameter |
F | 12 mm | Raceway diameter inner ring |
B | 10,5 mm | Width |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
30 ° | Chamfer angle | |
≈m | 5 g | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Lubrication hole | Without | |
Special features | Without |