Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:37:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SCE45
Drawn cup needle roller bearing open end
Drawn cup needle roller bearings with open ends, to ABMA 18.2 - 1982, inch sizes
Vorzugsprodukt
Main Dimensions & Performance Data
Fw | 6,35 mm | Under roller diameter |
D | 11,112 mm | Outside diameter |
C | 7,938 mm | Width |
Cr | 2.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 2.090 N | Basic static load rating, radial |
nG | 35.000 1/min | Limiting speed |
≈m | 2,6 g | Gewicht |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 140 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Coating | Without | |
Sealing | Without |