Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:50:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZSL192320-TB-XL
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager ZSL1923 mit Zwischenstücken, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Zwischenstücken, Bauform ZSL1923
Wiederaufbereitbar

Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
≈m | 12,7 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch