Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:51:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 31 mm | Breite |
Cr | 126.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 110.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 20.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,74 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 65,8 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
Da max | 65,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
d1 | 50,7 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
da min | 44,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 50,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
F | 44,7 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte