Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:26:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185056-TB-BR-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-TB, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 420 mm | Außendurchmesser |
B | 190 mm | Breite |
Cr | 2.850.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.300.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 600.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 460 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 86,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 318 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 318,3 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 374,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 372,3 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 11,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 95 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 318,3 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 372,3 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 390,3 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | TB | Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch