Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:42:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185052-TB-BR-C3-2S
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-TB, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 400 mm | Außendurchmesser |
B | 190 mm | Breite |
Cr | 2.750.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.000.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 580.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 940 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 490 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 79,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 304 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 304 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 360 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 358 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 11,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 95 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 304 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 358 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 376 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager SL185052-TB-BR-C3-2S
In Arbeit für SL185052-TB-BR-C3-2S
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden