Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:52:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185010-A-C3
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 50 mm | Bore diameter |
D | 80 mm | Outside diameter |
B | 40 mm | Width |
Cr | 134.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 188.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 24.800 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.300 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.450 1/min | Reference speed |
≈m | 732,5 g | Gewicht |
Mounting dimensions
dc min | 59 mm | Minimum shaft shoulder |
da min | 59,1 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 67,6 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 2 mm | Maximum recess radius |
De min | 67,6 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 1,5 mm | Axial displacement |
C | 20 mm | Distance to lubrication hole |
d1 | 59,1 mm | Maximum rib diameter inner ring |
D1 min | 67,6 mm | Minimum rib diameter outer ring |
E | 72,33 mm | Raceway diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch