Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:02:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL183048-A-BR-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1830..-A, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 92 mm | Breite |
Cr | 1.210.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.990.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 234.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.040 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 720 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 30,188 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 277,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 277,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 322 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 336 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 336 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 11 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 277,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 322,1 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden