Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:55:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL183044-A-BR-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1830..-A, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 340 mm | Außendurchmesser |
B | 90 mm | Breite |
Cr | 1.150.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.820.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 219.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.140 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 27 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 254,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 254,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 299 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 312 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 312 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 9 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 254,6 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 299,2 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden