Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:22:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



SL183015-A-XL-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1830..-A-XL, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Ersetzt
SL183015-A-C3
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 115 mm | Außendurchmesser |
B | 30 mm | Breite |
Cr | 162.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 192.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 33.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.490 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,03 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 89 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 89 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 103 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 107,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,1 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 107,9 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 89 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 103,2 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden