Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:32:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL182220-A-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1822..-A, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cr | 390.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 510.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 74.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,98 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 127,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 127,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 154 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 163 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 163,4 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 127,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 154,3 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden