Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:33:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL024968
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing SL02..-A, full complement roller set, two-row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring (smooth), 3 ribs on inner ring, type SL02


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 340 mm | Bore diameter |
D | 460 mm | Outside diameter |
B | 118 mm | Width |
Cr | 1.750.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.250.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 450.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 770 1/min | Limiting speed |
nϑr | 375 1/min | Reference speed |
≈m | 58,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 385,5 mm | Minimum shaft shoulder |
da min | 385,3 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
De min | 430 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
ra max | 3 mm | Maximum recess radius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 6 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 59 mm | Distance to lubrication hole |
d1 max | 385,3 mm | Maximum rib diameter inner ring |
E | 430,11 mm | Raceway diameter outer ring |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Zusätzliche Informationen
NNCL4968V | Bearing designation DIN5412 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | A | Internal Variant A |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Number of rolling element rows | 2 | Double-row design |
Eigenschaften