Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:56:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU317-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
NU317-E-M1, NU317E.M1
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 41 mm | Breite |
Cr | 340.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 325.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 43.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,139 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 99 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 106 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 110 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 166 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 160 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 108 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 152,72 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden