Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:19:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU315-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU315-E-M1, NU315E.M1
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 37 mm | Breite |
Cr | 285.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 265.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 35.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.150 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,69 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 87 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 93 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 97 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 148 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 143 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 95 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 136,24 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch