Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:26:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU311-E-XL-TVP2-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU311-E-TVP2-C3, NU311E.TVP2.C3
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 29 mm | Breite |
Cr | 159.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 139.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 19.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,45 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 66 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 69 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 72 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 109 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,8 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 106,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 70,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 101,4 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden