Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:39:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU304-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU304-E-TVP2, NU304E.TVP2
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite |
Cr | 37.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 27.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.150 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 17.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 11.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,147 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 24 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 27 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 30 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 45 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 45,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 27,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 42,4 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | TVP2 | Massiver Fensterkäfig aus PA66 |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch