Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:24:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU2308-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU2308-E-M1, NU2308E.M1
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 132.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 119.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 22.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 14.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,042 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 49 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 51 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 55 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 81 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2,7 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 80 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 52 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 75,92 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager NU2308-E-XL-M1
In Arbeit für NU2308-E-XL-M1
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden