Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:37:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU2256-E-M1A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU2256E.M1A, NU2256MA
Vorzugsprodukt
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 500 mm | Außendurchmesser |
B | 130 mm | Breite |
Cr | 2.270.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.600.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 370.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.980 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 720 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 112,82 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 300 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 330 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 336 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 480 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 10,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 453 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 333 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 435,95 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager NU2256-E-M1A
In Arbeit für NU2256-E-M1A
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden