Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:24:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU2217-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Ersetzt
NU2217-E-TVP2, NU2217E.TVP2
Vorzugsprodukt



Main Dimensions & Performance Data
d | 85 mm | Bore diameter |
D | 150 mm | Outside diameter |
B | 36 mm | Width |
Cr | 255.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 275.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 50.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 6.400 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.300 1/min | Reference speed |
≈m | 2,46 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 96 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 99 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 104 mm | Minimum shaft shoulder |
Da max | 139 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 2 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 1,3 mm | Axial displacement |
E | 136,5 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 100,5 mm | Raceway diameter inner ring |
D1 min | 131,5 mm | Minimum rib diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |


Alle
Deutsch
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden