Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:09:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU2212-E-XL-M1-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Ersetzt
NU2212-E-M1-C3, NU2212E.M1.C3
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 152.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 153.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 28.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,19 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 69 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 71 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 75 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 101 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,6 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 100 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 72 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 96,08 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch