Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:22:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU2208-E-XL-M1
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Ersetzt
NU2208-E-M1, NU2208E.M1
Vorzugsprodukt



Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
D | 80 mm | Outside diameter |
B | 23 mm | Width |
Cr | 83.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 75.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 12.900 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 16.300 1/min | Limiting speed |
nϑr | 6.300 1/min | Reference speed |
≈m | 0,534 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 47 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 49 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 52 mm | Minimum shaft shoulder |
Da max | 73 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 1 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 1,5 mm | Axial displacement |
E | 71,5 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 49,5 mm | Raceway diameter inner ring |
D1 min | 68,26 mm | Minimum rib diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | E | Increased Capacity Design |
Cage | M1 | Two Piece Brass Cage Roller Guided |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden