Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:20:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ312-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ312-E-M1, NJ312E.M1
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 31 mm | Breite |
Cr | 177.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 157.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 29.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,031 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 72 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 75 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 118 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 86 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,8 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 115 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 77 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 109,62 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 84,35 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ312-E | Winkelring |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden