Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:42:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ307-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ307-E-TVP2, NJ307E.TVP2
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite |
Cr | 76.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 63.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,481 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 42 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 45 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 71 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 53 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 0,6 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 70,2 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 46,2 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 66,6 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 51 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ307-E | Winkelring |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | TVP2 | Massiver Fensterkäfig aus PA66 |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager NJ307-E-XL-TVP2
In Arbeit für NJ307-E-XL-TVP2
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch