Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:20:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2312-E-XL-M1
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Ersetzt
NJ2312-E-M1, NJ2312E.M1
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cr | 265.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 260.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 50.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.250 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,06 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 72 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 75 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 118 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 86 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 115 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 77 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 109,62 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 84,35 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2312-E | Winkelring |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden