Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:29:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2311-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ2311-E-TVP2, NJ2311E.TVP2
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 43 mm | Breite |
Cr | 235.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 230.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 44.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,24 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 66 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 69 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 109 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 80 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 106,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 70,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 101,4 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 77,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2311-E | Winkelring |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | TVP2 | Massiver Fensterkäfig aus PA66 |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften