Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:02:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2311-E-XL-M1-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ2311-E-M1-C3, NJ2311E.M1.C3
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 43 mm | Breite |
Cr | 235.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 230.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 44.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,46 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 66 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 69 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 109 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 80 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 106,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 70,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 101,42 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 77,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2311-E | Winkelring |
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | E | Verstärkte Ausführung |
Käfig | M1 | Zweiteilig Messing Käfig Rollergeführt |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch