Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:51:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2309-E-XL-TVP2-QP51-C4
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite |
Cr | 163.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 154.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 28.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,31 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 54 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 57 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 66 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 88,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 58,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 84,1 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 64,4 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2309-E | Winkelring |


Alle
Deutsch
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden