Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:18:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2309-E-XL-M1-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ2309-E-M1-C3, NJ2309E.M1.C3
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite |
Cr | 163.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 154.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 28.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,43 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 54 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 57 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 66 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 88,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 58,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 84,12 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 64,4 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2309-E | Winkelring |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden