Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:50:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2305-E-XL-M1
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Ersetzt
NJ2305-E-M1, NJ2305E.M1
Vorzugsprodukt




Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
D | 62 mm | Outside diameter |
B | 24 mm | Width |
Cr | 66.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 54.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 9.300 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 21.500 1/min | Limiting speed |
nϑr | 8.300 1/min | Reference speed |
≈m | 0,389 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 32 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 33 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
Da max | 55 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
dc min | 40 mm | Minimum shaft shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 1,9 mm | Axial displacement |
E | 54 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 34 mm | Raceway diameter inner ring |
D1 min | 50,65 mm | Minimum rib diameter outer ring |
d1 | 38,1 mm | Maximum rib diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Additional information
HJ2305-E | L-washer |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch