Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:11:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ224-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
NJ224-E-M1, NJ224E.M1
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 390.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 415.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 70.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.050 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 6,46 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 132 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 141 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 203 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 156 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,4 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 195,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 143,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 187,75 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 153,2 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ224-E | Winkelring |
Betriebsbedingungen für Lager NJ224-E-XL-M1
In Arbeit für NJ224-E-XL-M1
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch
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
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden