Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:12:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2218-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Ersetzt
NJ2218-E-TVP2, NJ2218E.TVP2
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 285.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 315.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 56.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.250 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,156 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 101 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 105 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 149 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 116 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 2,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 145 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 107 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 139,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 114,3 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ2218-E | Winkelring |